Bussysteemkabel - SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - 1517958

Bussysteemkabel, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6017, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, B-gepolariseerd, kabellengte: 0,3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1517958
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968076
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 59,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)