Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MR/0,6-140/BI-1L-S - 1517686

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, jaune, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 0,6 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1517686
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918936808
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer