Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L - 1517660

Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste sans circuit de protection

Données commerciales

Code de commande 1517660
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918936648
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer