Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-6/12- 5,0PUR SCO - 1517026

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Logo

Données commerciales

Code de commande 1517026
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 270 (C-2-2017)
GTIN 4017918967697
Poids par pièce (hors emballage) 1.046,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer