Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase - SACB-6/ 6-L-C GG SCO - 1516742

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: simple, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1516742
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967475
Poids par pièce (hors emballage) 215,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer