Capot de raccordement - SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO - 1516353

Capot de raccordement, application : Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Métal, nombre de prises: 4, affectation des prises: simple, affichage d'état: Non; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1516353
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967284
Poids par pièce (hors emballage) 441,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer