Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB 8-4 L M8 PUR/ - 1516179

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non

Prix :

Avantages

  • Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
  • Regroupement décentralisé et flexible de signaux dans un câble multiconducteurs
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Gain de place : boîtier répartiteur avec brochage double pour deux capteurs sur un emplacement
  • Solutions flexibles – matériaux configurables avec différentes longueurs de câble

Données commerciales

Code de commande 1516179
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 266 (C-2-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire