Sensor-/actorbox - SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 - 1516027

Sensor-/actorbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 3, polarisatie: A - standaard, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, pnp; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
  • flexibele, decentrale bundeling van signalen in één stamkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1516027
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 266 (C-2-2017)
GTIN 4017918967000
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 793,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)