Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P- 5,0-100/M 8FS BK - 1515714

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M8, détrompage A, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1515714
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 5 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918928384
Poids par pièce (hors emballage) 162,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer