Câble préconfectionné pour bus - SAC-5P-M12FY/0,5-920/M12MS-FS - 1514579

Identique à la figure

Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, violet RAL 4001, blindé, Connecteur femelle droite M12, détrompage A, sur Connecteur droite M12, détrompage A et Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 0,5 m, Connecteur M12, blindé, Répartiteur en Y non blindé, blindage placé sur la broche 1

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1514579
Unité de conditionnement 1 pc
GTIN 4017918928032
Poids par pièce (hors emballage) 100,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer