Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-15,0-100/M12FR VA - 1513994

L'illustration montre le type standard

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 15 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1513994
Unité de conditionnement 5 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918960124
Poids par pièce (hors emballage) 622,500 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer