Connecteur - SACC-M12FS-4SC SH - 1513279

Connecteur, 4-pôles, blindé, Connecteur femelle droite M12, détrompage A, Raccordement à ressort, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
  • Transmission fiable de signaux - blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1513279
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946647
Poids par pièce (hors emballage) 46,490 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer