Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR2LVW - 1512843

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, réticulé par irradiation, orange RAL 2003, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, avec 2 LED, longueur de câble: 0,6 m, Variante propre au client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1512843
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918909956
Poids par pièce (hors emballage) 45,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer