Connecteur - SACC-M 8FS-3PCON - 1506778

Connecteur, 3-pôles, Connecteur femelle droite M8, détrompage A, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
  • Flexibilité : connecteurs pour équipement sur site
  • Raccordement Piercecon® : densité de contacts maximale du connecteur à équiper

Données commerciales

Code de commande 1506778
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 69 (PC-2011)
GTIN 4017918892692
Poids par pièce (hors emballage) 19,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer