Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 3,5-PUR/B-1L-S - 1504686

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne BI (11 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 3,5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1504686
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918842383
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer