Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB 4Q-4P L GY PUR/ - 1503221

Aucune photo disponible

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, type de raccordement: QUICKON, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, affectation des prises: simple, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 0,5 m ... 50 m, blindage: non

Prix :

Données commerciales

Code de commande 1503221
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Poids par pièce (hors emballage) 0,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer