Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 - 1501579

Connecteur femelle encastrable pour capteurs et actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M16, cordon TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1501579
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 20 (PC-2007)
GTIN 4017918821388
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer