Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MS/ 1,0-PUR/CI-1L-SV - 1500457

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR/PVC, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm), avec 1 LED, câblé avec Varistance, longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1500457
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918593209
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer