Connecteurs encastrables - SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 - 1500347

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M8, montage vissé/sur face avant avec filetage M8, cordon PVC de 0,5 m, 4 x 0,25 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme

Données commerciales

Code de commande 1500347
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 31 (C-2-2017)
GTIN 4017918589080
Poids par pièce (hors emballage) 11,490 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer