Connecteur - SACC-M16FR-14CON-M - 1500253

Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, coudé, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1500253
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 313 (C-2-2017)
GTIN 4017918587918
Poids par pièce (hors emballage) 68,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer