Connecteur RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE8:10 - 1467901

Connecteur Push-Pull (version 14), en zinc moulé sous pression, avec raccord de connecteur RJ45 à 8 pôles, avec raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs de 1 et 7 fils AWG 26...24, pour diamètre de câble entre 5,0 mm et 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur mâle Push-Pull ADVANCE
  • Système de verrouillage contre tout retrait involontaire
  • Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
  • Résistance CEM et ESD élevée permettant des transmissions fiables
Logo

Données commerciales

Code de commande 1467901
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (C-4-2015)
GTIN 4046356801843
Poids par pièce (hors emballage) 993,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer