Connecteur mâle photovoltaïque - PV-FT-C2F-C-2,5-75-BU-FLC - 1463064

Connecteur photovoltaïque, Connecteur mâle photovoltaïque, coloris: noir, Section de fil min.: 2,5 mm², Courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, Longueur de câble: 75. déverrouillable uniquement à l'aide d'un outil

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1463064
Unité de conditionnement 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356757393
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85359000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer