Behuizing - HC-B 6-TMB-100/O1STM25G-EEE - 1460363

HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B6, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M25, rechte kabelaansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1460363
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 568 (PC-2011)
GTIN 4046356592628
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 316,900 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst DE (Duitsland)