Boîtiers - HC-B 24-TMQ-H-M1PG29G - 1460257

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B24, avec verrouillage transversal, hauteur 72 mm, avec raccordement vissé 1x Pg29, sortie de câble droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1460257
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 536 (C-4-2013)
GTIN 4046356794428
Poids par pièce (hors emballage) 365,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer