Boîtiers - HC-B 16-TMQ-H-O1STM32S - 1460184

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B16, avec verrouillage transversal, hauteur 72 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1460184
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 518 (C-4-2013)
GTIN 4046356794107
Poids par pièce (hors emballage) 239,950 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer