Boîtiers - HC-B 10-TMQ-N-O1STM20G - 1460088

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B10, avec étrier transversal, hauteur 56 mm, avec filet 1 x M20, sortie de câble droite

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1460088
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 502 (C-4-2013)
GTIN 4046356793391
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer