Ecrou - QPD N 4PE2,5 6-11 GY - 1459650

Écrou QUICKON, gris, 4 pôles + PE, 1,0 mm² à 2,5 mm² / 690 V / 20 A, pour câbles d'un diamètre de 6 mm à 11 mm.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1459650
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 168 (NTK-2012)
GTIN 4046356698658
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer