T-verdeler - SAC-M12T/2XM12 PBDP - 1458884

T-verdeler, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, B-gepolariseerd, op connector recht M12, B-gepolariseerd en bus recht M12, B-gepolariseerd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1458884
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 219 (C-6-2017)
GTIN 4046356660075
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 36,900 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)