Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA - 1458855

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M16, cordon TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm², en acier inoxydable

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
  • Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
  • Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

Données commerciales

Code de commande 1458855
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 268 (C-2-2013)
GTIN 4046356655507
Poids par pièce (hors emballage) 18,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer