Connecteurs encastrables - SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,2 - 1458800

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 5 pôles, M12, détrompage A, montage sur face avant/vissé avec filetage Pg9, avec cordon TPE de 0,2 m, 5x 0,34 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1458800
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356649285
Poids par pièce (hors emballage) 16,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer