Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/2,0 - 1458790

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 12 pôles, SPEEDCONNEC M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, avec cordon TPE exempt d'halogène de 0,5 m, 12 x 0,14 mm²

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1458790
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356645041
Poids par pièce (hors emballage) 71,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer