Dubbele ventielstekeradapter - SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO - 1458282

Dubbele ventielstekeradapter, npn, 4-polig, PUR, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, ventielstekerafstand: 0,1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1458282
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 265 (C-2-2017)
GTIN 4046356638722
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 56,100 g
Douanetariefnummer 85444290