Dubbele ventielstekerkabel - SAC- 3,0/0,2-116/2XB-1L-Z - 1458253

Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode en Ventielsteker B (10 mm), met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 3 m, ventielstekerafstand: 0,2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1458253
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638692
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 241,660 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)