Câble connecteur électrovanne double - SAC- 3,0/0,1-116/2XB-1L-Z - 1458172

Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 3 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1458172
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 249 (C-2-2017)
GTIN 4046356638616
Poids par pièce (hors emballage) 241,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer