Dubbele ventielstekerkabel - SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z - 1458004

Dubbele ventielstekerkabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode en ventielsteker A, met 1 led, voorzien van Z-diode, kabellengte: 5 m, ventielstekerafstand: 0,1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • efficiënt: aansturing van ventielen met twee aansluitingen via slechts één aansluitkabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1458004
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 243 (C-2-2019)
GTIN 4046356638425
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 375,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)