Connecteurs encastrables - SACC-DSI-FS-4CON-L180/SH RD - 1457869

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, avec porte-contacts rouge, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage A, montage sur face arrière/vissé avec filetage M16, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Logo

Données commerciales

Code de commande 1457869
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 62 (PC-2011)
GTIN 4046356617178
Poids par pièce (hors emballage) 14,200 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer