Connecteurs encastrables - SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32 - 1457610

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 4 pôles, détrompage A, raccordement soudé THR droit, uniquement élément de contact

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
  • Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
  • Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
  • Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
  • Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché

Données commerciales

Code de commande 1457610
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 256 (C-2-2013)
GTIN 4046356617369
Poids par pièce (hors emballage) 6,940 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer