Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR - 1457089

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, ultra-souple, gris RAL 7001, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 0,3 m, pour robots et chaînes porte-câbles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité : câble très résistant à la torsion et à la flexion
  • Fiabilité dans le domaine de la carrosserie grâce à des câbles résistants aux étincelles de soudure

Données commerciales

Code de commande 1457089
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 204 (C-2-2017)
GTIN 4046356593441
Poids par pièce (hors emballage) 28,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer