Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FS - 1456802

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1456802
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 192 (C-2-2019)
GTIN 4046356593168
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 93,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)