Connecteurs encastrables - SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180 - 1456433

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle 5 pôles, M12, détrompage A, montage sur face avant/à bride carrée, soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur M12 pour circuits imprimés, soudable directement, avec protection antitorsion et raccordement de blindage
  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Logo

Données commerciales

Code de commande 1456433
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 240 (C-2-2013)
GTIN 4046356617048
Poids par pièce (hors emballage) 10,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer