Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS SH - 1456310

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, op bus recht M8, kabellengte: 0,3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1456310
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 199 (C-2-2017)
GTIN 4046356585132
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)