Connector - SACC-MINFR-5CON-PG13/2,5 - 1456307

Connector, 5-polig, bus haaks 7/8"-16UNF, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg13,5, kabeldiameter 10 mm ... 12 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1456307
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 25 (C-2-2017)
GTIN 4046356616935
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 57,880 g
Douanetariefnummer 85366990