Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M 8MS-6CON-L180 SH - 1456022

Connecteurs encastrables pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 6 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage de fixation M8, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé

Données commerciales

Code de commande 1456022
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 20 pc
Page catalogue Page 229 (C-2-2013)
GTIN 4046356605939
Poids par pièce (hors emballage) 6,120 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer