Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FSSH - 1455735

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, op bus recht M8, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1455735
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 205 (C-2-2017)
GTIN 4046356633567
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 60,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)