Sensor-/actorkabel - SAC-5P- 5,0-802/M12FR-3L - 1454370

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 5 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454370
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 203 (C-2-2019)
GTIN 4046356578011
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 189,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)