Netwerkkabel - VS-M12MSD/10,0-93X OD - 1454228

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12 / IP69K, polarisatie: D, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454228
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 159 (C-4-2013)
GTIN 4046356568838
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 772,500 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst DE (Duitsland)