Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/2,0-28X/M12FSSHOD - 1454189

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454189
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 154 (C-4-2013)
GTIN 4046356568791
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 186,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)