Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P- 5,0-28X/M12FS SH OD - 1454163

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X/PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Extrêmement robuste : résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et à des températures de -40 °C à +105 °C
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

Données commerciales

Code de commande 1454163
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 154 (C-4-2013)
GTIN 4046356568777
Poids par pièce (hors emballage) 383,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer