Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/ 5,0-28X OD - 1454053

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454053
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568661
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 231,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)