Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/ 2,0-28X OD - 1454040

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1454040
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568654
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 101,700 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)